Julkaise tuotteesi
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegrada-outdoor-round-dining-table-80
    • TuoteperheGrada outdoor
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)620
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiAc_40_20_59
    • Uniclass 2015 -kuvausOutdoor dining
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-11 29 17 13 11
    • OmniClass-nimikePatio Dining Tables