Julkaise tuotteesi
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Upholstered dining armchair with solid wood legs. Legs are made of beech wood or lacquered beech wood option. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • TuoteperheHuma
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS