Julkaise tuotteesi
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitekotai-rectangular-dining-table-260
        • TuoteperheKotai
        • TuoteryhmäIndoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-04-04
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)75
        • Leveys (mm)260
        • Syvyys (mm)100
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliPuu
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)64
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 11
        • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables