Julkaise tuotteesi
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitekotai-round-dining-table-100
        • TuoteperheKotai
        • TuoteryhmäIndoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-04-01
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)75
        • Leveys (mm)100
        • Syvyys (mm)100
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliPuu
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)21
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 11
        • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II -koodiE20
        • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS