Julkaise tuotteesi
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viitekotai-square-dining-table
          • TuoteperheKotai
          • TuoteryhmäIndoor collection
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-02-24
          • Painoksen numero1
          • Korkeus (mm)75
          • Leveys (mm)100
          • Syvyys (mm)100
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliPuu
          • Valmistettu:Espanja
          • Nettopaino (kg)27
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
          • IFC-luokitusKaluste
          • ETIM-koodiEG017960
          • ETIM-nimiFurniture
          • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-koodi56
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
          • OmniClass-numero23-21 23 15 11
          • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables