Julkaise tuotteesi
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelapala-indoor-chair
    • TuoteperheLapala indoor
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs