Julkaise tuotteesi
Nude indoor rectangular dining table 250x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 250x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitenude-indoor-rectalgular-dining-table-250
      • TuoteperheNude indoor
      • TuoteryhmäIndoor collection
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2023-11-29
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)75
      • Leveys (mm)2500
      • Syvyys (mm)100
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Espanja
      • Valmistettu:Espanja
      • Nettopaino (kg)37
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
      • IFC-luokitusKaluste
      • ETIM-koodiEG017960
      • ETIM-nimiFurniture
      • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
      • UNSPSC-koodi56
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
      • OmniClass-numero23-21 23 15
      • OmniClass-nimikeResidential Tables
      • CSI UniFormat II -koodiE20
      • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS