Julkaise tuotteesi
Palosuojan lämpötila P (EI) | Palonkestävä rullaverho

Palosuojan lämpötila P (EI) | Palonkestävä rullaverho

EI 90 ja EI 120 Palonkestävä rullaverho.

  • Enintään 120 minuutin palonkestävyys
  • Testattu standardin EN 16034 mukaisesti

Lämpötilan palonkestävät paloverhot ovat liekinkestäviä, rajoittavat lämmön säteilyä ja tarjoavat lämmöneristystä. Tämän ansiosta paloverhot soveltuvat esimerkiksi evakuointireitin tai hyökkäysreitin luomiseen palokunnalle. Palo-osastojen sulkemiseen käytettäessä verhot varmistavat, että verhon lämpötila ei-palopuolella nousee enintään 140 °C.

Voimme valinnaisesti toimittaa tämän tuotteen P-version savunkestävällä Sa / S200 -toiminnolla standardin EN 1634-3 mukaisesti.

VIKATAULUVAIHTOEHDOT

  • Sulkeutuminen sähkökatkon sattuessa:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Sähkökatkon sattuessa verho sulkeutuu painovoiman avulla.
  • EFS (sähkövikaturvallinen) - Sähkökatkon sattuessa suojaverkko sulkeutuu hätävirtalähteillä.

PALOVERKON OHJAUS

Ohjausrasiaan voidaan liittää palohälytysjärjestelmään, ja siinä on LED-merkkivalot seuraaville:

  • Virransyöttö
  • Aktiivinen palosignaali

LISÄVARUSTEET

  • Saatavana savunkestävänä-toiminnolla Sa/S200-standardin mukaisesti: EN 1634-3
  • Sivukiskojen, suojusten ja konsolien pulverimaalaus missä tahansa RAL-värissä
  • Hätäpainike
  • Savuhälytin
  • Virtalähde: estää suojaverkon sulkeutumisen lyhyen sähkökatkoksen sattuessa
Tekniset tiedot
  • STANDARDITEKNISET TIEDOT

    • Asennus: Seinälle.
    • Käyttö: Eristys ilman sprinklerijärjestelmää, evakuointireitin toteutus, mm.; täyttää palomuurille asetetut vaatimukset.
    • Toiminto: Ovi sulkeutuu vain palohälytyksen sattuessa.
    • Palonkestävyys: Testattu standardin EN 16034 mukaisesti. Palonkestävyysluokat EI 90 ja EI 120.
    • Aukon koko: Maks. 8 400 x 4 500 mm (l x k), min. 500 x 500 mm (l x k).
    • Materiaali: Kaksiseinäinen tekninen tekstiili, täytetty paisuvalla materiaalilla.
    • Kankaan paino: 9 kg/m²
    • Sivujohteet + suoja: Sendzimir-sinkitty teräslevy
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefirescreen-temperature-P
  • TuoteperheFirescreen
  • TuoteryhmäFire-resistant roller screen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)4500
  • Leveys (mm)8400
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut