Julkaise tuotteesi
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    The extremely reduced face width of JANSEN Art'15 50, the new non-insulated steel profile system from Jansen, allows a unique design, while the steel material ensures a long service life. In this way, JANSEN Art'15 50 not only meets the high design demands of ambitious architects, but also the high expectations of discerning clients in terms of design and function. JANSEN Art'15 50 doors and partitions separate the entrance hall from the living space, the kitchen from the dining area, or the home office from the living room, without compromising on the generous space. The extremely narrow, highly resilient steel profile system always ensures durable, highly stable constructions in an unparalleled slimline frame.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-01-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Art15_door
    • TuoteperheUninsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-20
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003535
    • ETIM-nimiInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors