Julkaise tuotteesi
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1067
  • TuoteperheMirror
  • TuoteryhmäFloat Glass
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)940
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti