Julkaise tuotteesi
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1070
  • TuoteperheMirror
  • TuoteryhmäFloat Glass
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti