Julkaise tuotteesi
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, double garment hook. Equipped with a concealed mounting bracket that is secured to a concealed wall plate. For general purpose use throughout the facility to hang various items of apparel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5145
  • TuoteperheHook
  • TuoteryhmäGarment
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti