Julkaise tuotteesi
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Wall mounted television bracket with adjustable arm. Consists of movable arm with minimum 120 degree swivel. Designed for holding wall mounted, flat panel television units in patient rooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5210
  • TuoteperheBracket
  • TuoteryhmäTelevision
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)480
  • Leveys (mm)5300
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti