Julkaise tuotteesi
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Constructed of high tensile steel body and jam designed to maximize protection against pry attack. Top or front load depository features a large hopper made of formed heavy duty steel, handle activated and designed for smooth money drop operation and large package capacity. Deposit drawer features a large "fish" resistant pull out drawer depositing directly into standard interior locker.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA6035
  • TuoteperheRepository
  • TuoteryhmäNight
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)5300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti