Julkaise tuotteesi
C0035 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0035 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC0035
  • TuoteperheRail
  • TuoteryhmäApron
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti