Julkaise tuotteesi
C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer
SEPS2BIM

C0046 - Frame, Apron, 2 Drawer

Apron frame with two standard drawers. Also referred to as a drawer frame or table frame. Used for a knee space as a combination frame and drawers to support a top between base cabinets or a base cabinet and a wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC0046
  • TuoteperheFrame
  • TuoteryhmäApron
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti