Julkaise tuotteesi
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Standing height under counter base sink cabinet. 36" H x 30" W x 22" D with two solid hinged doors. Also referred to as a double-door sink cabinet. For general purpose use throughout the facility where a sink is to be used. Coordinate actual clear cabinet dimension with the actual outside dimension of sink that is specified to ensure that they are compatible.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC03P0
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäSink
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti