Julkaise tuotteesi
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 / 5 tähteä4.0(57 arvostelua)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF2405
  • TuoteperheBeds
  • TuoteryhmäNon-medical
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1070
  • Leveys (mm)2130
  • Syvyys (mm)1120
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
  • IFC-luokitusKalustuselementti