Julkaise tuotteesi
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

This JSN will provide a whole work station typical to quickly plan work in areas in clinical or administrative spaces. There will be a price decrease if typical work stations are used with vertical hanging strips instead of panels. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 Standard Solid Panels 2 Panel Connectors, 2-Way Corner 1 Panel-to-Panel Connector 2 Finished End Hardware 1 Cantilevered, Work Surface 2 Lockable Flipper Units 2 Shelf, Storage/Displays 2 Lights 1 Tack board 1 Tool Rail 1 Paper Tray 1 Diagonal Tray 1 Adjustable Keyboard Tray 1 Mobile Pedestal, Box/File
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0123
  • TuoteperheWorkstation
  • TuoteryhmäStraight
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2160
  • Leveys (mm)2030
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti