Julkaise tuotteesi
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Upholstered side chair, 32" high X 21" wide X 23" deep with arms, padded seats and padded backs. Seat height is a minimum of 17". Available with or without sled base.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0205
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäSide With Arms
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKalustuselementti