Julkaise tuotteesi
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Highback contemporary swivel chair, 41" high X 23" wide X 23" deep with five (5) caster swivel base and arms. Chair may be used at desks or in conference rooms. Back and seat are foam padded and upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0275
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäSwivel
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)940
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKalustuselementti