Julkaise tuotteesi
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)
Bedside cabinet for storage of both the patient's personal items and small patient support items. Approximately 31" high X 21" wide X 19" deep with one (1) drawer and one (1) closed storage closet. Drawer is removable so interior can be sanitized. May come in a 3 drawer version.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0400
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäBedside
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti