Julkaise tuotteesi
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 / 5 tähteä3.5(11 arvostelua)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM7015
  • TuoteperheCrib
  • TuoteryhmäCrib
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1550
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)1520
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
  • IFC-luokitusKalustuselementti