Julkaise tuotteesi
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

A high definition, full functional video surveillance camera. The camera is capable of full 1080p resolution at 30 frames per second while optimizing network usage with H.264, MPEG-4 and JPEG compression formats. Camera will have an open, standards-based design providing a platform for integration and operation as an independent device or as part of a surveillance network.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF2245
  • TuoteperheCamera
  • TuoteryhmäVideo
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti