Julkaise tuotteesi
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 / 5 tähteä3.1(10 arvostelua)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0515
  • TuoteperheTelevision
  • TuoteryhmäPlasma
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)1070
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti