Julkaise tuotteesi
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 / 5 tähteä3.1(8 arvostelua)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0506
  • TuoteperheTelevision
  • TuoteryhmäFlat Screen
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)610
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti