Julkaise tuotteesi
F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination
SEPS2BIM

F3065 - Whiteboard/Bulletin Board, Combination

A combination whiteboard and bulletin board, half LCS and half cork. Available with either aluminum or wood frame. It can be used in patient rooms or in any appropriate space in the facility.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF3065
  • TuoteperheWhiteboard/Bulletin Board
  • TuoteryhmäCombination
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1220
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti