Julkaise tuotteesi
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 / 5 tähteä3.4(8 arvostelua)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK3401
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäExhaust
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti