Julkaise tuotteesi
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

The projector shall provide computer and video projections. Minimum features included: Brightness of not less than 1500 ANSI ( American National Standards Institute) Lumens, and a minimum resolution format of 1024 X 768 pixels (XGA). The projector shall be portable and weigh no more than 10 pounds. It shall include a zoom lens and computer and video input ports.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0385
  • TuoteperheProjector
  • TuoteryhmäMultimedia/Data
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti