Julkaise tuotteesi
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Undercounter acid/corrosives storage cabinet. Unit is of 18 gauge welded double wall with vents and grounding wire connections, leak proof sill and adjustable shelves. Equipped with built-in swinging doors and three-point locking doors. Note: Not recommended for phenol, sulfuric or nitric acids.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM2010
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)890
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti