Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/04a2aa28-5b0f-483a-94b3-9cd6da22c7d4
Koti
Luokat
Kalusteet
Hyllyt & varasto
M2070 - Shelving, Storage
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
M2070 - Shelving, Storage
4.2
(5 reviews)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
M2070
Tuoteperhe
Shelving
Tuoteryhmä
Storage
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
910
Leveys (mm)
2130
Syvyys (mm)
460
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Hyllyt & varasto
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
3.8
(
12
)
Lataa
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
7
)
Lataa
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
Lataa
SEPS2BIM
M2050 - Shelving, Storage
4.4
(
24
)
Lataa
SEPS2BIM
F2405 - Bed, Non-medical, Single
4.0
(
51
)
Lataa
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.2
(
9
)
Lataa