Julkaise tuotteesi
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Wall mounted hot/cold pack rack. Unit is a stainless steel rack used to store and dry cold packs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8270
  • TuoteperheRack
  • TuoteryhmäPack
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)830
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti