Julkaise tuotteesi
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24"W x 36"H x36"D chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x36 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS0395
  • TuoteperheLoading Car & Transfer Carriage
  • TuoteryhmäLarge Chamber
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1500
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)1320
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti