Julkaise tuotteesi
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Film loading bin, approximately 33" H x 23" W x 15" D. Double steel light trap door gives maximum protection and assures lifetime safety. All corners and seams are welded for strength and protection. The interior of the hinged bin is divided into five compartments, each capable of accepting 14" X 17" films. Adjustable inserts to accommodate smaller size films are provided. Also provided with a room light micro switch interlock. This unit is used in photo and X-ray darkrooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX1100
  • TuoteperheBin
  • TuoteryhmäLoading
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti