Julkaise tuotteesi
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelumo-wall
    • TuoteperheLumo
    • TuoteryhmäWall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)253
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka