Publier vos produits
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull

    Atley Rectangular Flush Pull

    Traduit par Google,

    La poignée encastrée rectangulaire Atley apporte la touche finale idéale à votre salle de bain, vous permettant d'ouvrir et de fermer vos portes coulissantes à galandage en toute fluidité. Sa forme rectangulaire offre une prise en main facile, tandis que son design minimaliste simplifie l'espace. Extrêmement polyvalente, la poignée Atley s'harmonise aussi bien avec les styles contemporains que classiques. Remarque : – La poignée encastrée rectangulaire Atley est vendue à l'unité et non par paire. – Ce produit est vendu sans poignée de porte. La poignée de bord pour porte coulissante à galandage est vendue séparément. Caractéristiques : – Fabriquée en acier inoxydable 304, elle offre une grande durabilité pour une utilisation intérieure et commerciale. – Le système de coloration électrolytique PVD HeatShield d'ABI offre une finition plus résistante à la corrosion et respectueuse de l'environnement. – Son design minimaliste facilite l'installation. Dimensions : – Longueur : 120 mm – Largeur : 40 mm – Profondeur : 13 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atley-rectangular-flush-pull
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsAtley
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.06
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware