Publier vos produits
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

Traduit par Google,

Lampe en forme de globe d'une précision fonctionnelle, d'un design innovant et d'une acoustique exceptionnelle, Moon offre une qualité d'éclairage dirigé de premier ordre. Sa forme et son échelle généreuse lui permettent d'absorber efficacement les bruits ambiants à haute et à basse fréquence. « J'ai beaucoup réfléchi à l'espace extra-atmosphérique et à la Lune – au type de vide qui existe là-bas. Un endroit lumineux, mais totalement silencieux », remarque Bernstrand.

Spécification
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Moon-Lighting
  • Famille de produitsAcoustic
  • Groupe de produitsMoon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)550
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique