Publier vos produits
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Traduit par Google,

Choisissez le tuyau d'incendie Crownline et la vanne de service d'incendie Vabinet et vous choisissez une armoire en aluminium durable et résistante à la corrosion avec 11 styles de portes pour abriter jusqu'à 125' d'unité de support de tuyau, une vanne de service d'incendie ou des combinaisons de support de tuyau et de vanne de service d'incendie ou d'extincteur.

Spécification
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets