Publier vos produits
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    Traduit par Google,
    L'armoire en acier peint Crownline Steel pour tuyau d'incendie et service d'incendie est disponible en 11 styles de porte et plusieurs sélections de garnitures. Conçu pour loger jusqu'à 125' d'unité de support de tuyau, de valve de service d'incendie, ou de combinaisons de support de tuyau et de valve de service d'incendie, de support de tuyau et d'extincteur.
    Extincteur vendu séparément.
    Spécification
    • Door and Trim Construction:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: 1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.  
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 

      Tub:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available:  Yes.  

      Door Styles:   See Styles on product page

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts:  See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves in non-rated models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-HV-Crownline-S-6000-7000
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets