Publier vos produits
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    Traduit par Google,
    L'armoire à vannes du service d'incendie Crownline Steel avec une finition enduite de poudre durable offre 11 styles de porte et plusieurs styles de garniture. Pour loger des vannes de pompiers ou des combinaisons de vannes de pompiers avec extincteur.
    Spécification
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless. 
       Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.
       1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  
      Door Styles:  See style options on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass
      Knockouts: See submittal or catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-HV-Crownline-S-8000
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION