Publier vos produits
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    Traduit par Google,

    L'armoire pour tuyaux d'incendie et vannes de service d'incendie Crownline est en acier inoxydable 304 avec 11 styles de portes pour abriter les vannes de service d'incendie ou des combinaisons de vannes de service d'incendie avec extincteur.

    Spécification
    • Door and Trim Construction: #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.  Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.  1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: 11 door styles, option viewable on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-HV-Crownline-SS-8000
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie