Publier vos produits
ED-2002 Universal Flush Access Door
Acudor

ED-2002 Universal Flush Access Door

Traduit par Google,

Application
Installation dans les cloisons sèches, le plâtre, la maçonnerie, les carreaux ou toute surface affleurante
Porte d'accès économique et esthétique pour murs et plafonds

caractéristiques du produit
Panneau de porte formé
Charnière cachée
Les portes de 12" x 12" et plus petites ont des languettes de pliage pour faciliter l'installation


Spécification
  • ED-2002 Access Door Specifications: 
    Material: 18 gauge steel door and frame

    Door: Flush to frame with reinforced edges

    Mounting Frame: 1” wide outside flange with 1 7/16” deep mounting Frame: Knock over mounting tabs provided on 6x6, 8x8, 10x10 and 12x12

    Hinge: Concealed Hinge Pin

    Latch: Stainless steel slot screwdriver operated cam latch

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key

    Finish: 5 Stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Spécifications techniques
  • Réference unique.ed-2002-universal-flush-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsFlush Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors