Publier vos produits
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traduit par Google,

    SMARTci® est un système d'enveloppe de bâtiment étanche à l'air et à l'eau qui élimine les ponts thermiques. Il est composé de lisses isolantes continues GreenGirt CMH de classe I en forme de Z, de panneaux isolants intégrés à profil personnalisé, de la technologie ThermaLock et des accessoires nécessaires. SMARTci peut être installé sur une ossature apparente pour améliorer l'étanchéité à l'air et à l'eau, gagner du temps et réduire les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. La conception CMH des systèmes SMARTci combine l'efficacité thermique des matériaux composites en fibre de verre avec la durabilité des brides renforcées en acier pour optimiser les performances de votre système d'enveloppe de bâtiment. Pour répondre aux besoins de votre projet, le système SMARTci est disponible en profondeurs de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 8 pouces, avec une isolation rigide profilée sur mesure et maintenue par des joints d'étanchéité en fibre de verre composite pour atteindre des rendements thermiques de 92 à 99 %.

    Spécification
    • SMARTci™ (on open framing) Configuration Options

      Compatible InsulationDual foil-faced Class A polyiso insulation
      System ComponentsGreenGirt CMH Z-girts, custom-profiled polyiso insulation panels, WRB (by others)
      Compatible SubstratesOpen or closed framing
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Length8'
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Widths1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) OrientationVertical or horizontal
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationOutboard of SMARTci® system

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Clips Bracket Support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      air-tight

      water-tight

      air and water-tight

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smartci-on-open-framing
    • Famille de produitsBuilding Enclosure Systems
    • Groupe de produitsOpen Framing System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation