Publier vos produits
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chaise certifiée 24h/24
    • Mécanisme à bascule réglable
    • Siège réglable pour un grand confort

      Chaise de bureau 24 heures sur 24 conçue pour les longs quarts de travail qui nécessitent beaucoup d'assise. La chaise est équipée de nombreuses fonctions ergonomiques que vous pouvez adapter à votre corps, notamment un mécanisme de bascule, une glissière de siège et un support lombaire. La chaise est facile à adapter pour une utilisation par différentes personnes tout au long de la journée.
    Spécification
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24-hour-office-chair-RAMSEY
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment