Publier vos produits
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    Traduit par Google,
    • Placage de frêne
    • Design moderne
    • Grain de bois visible

    Chaise moderne en placage de frêne avec une structure en métal peint en noir. La chaise a un grain de bois visible qui lui donne un aspect attrayant et naturel. Il est facile à nettoyer et est idéal pour tout endroit où de nombreux sièges faciles à entretenir sont nécessaires.

    Spécification
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reno-Canteen-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (14)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (6)