Publier vos produits
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire LED circulaire architectural en saillie 12182-S d'Alcon Lighting se présente sous la forme d'un profilé mince de 2,5 cm en aluminium moulé sous pression, disponible en disques de 12,7 cm, 17,8 cm, 30,5 cm et 45,7 cm. Conçue pour les projets de rénovation, de construction neuve et d'aménagement, cette gamme de plafonniers offre des flux lumineux allant de 1 000 lumens à 11 W (12,7 cm) à 2 000 lumens à 30 W (45,7 cm). Une lentille en polycarbonate dépoli assure un éclairage uniforme et sans éblouissement, tandis qu'un sélecteur de température de couleur à 5 positions permet une sélection sur site de 2 700 K à 5 000 K. Compatible avec une alimentation 120 V ELV ou une gradation 120-277 V 0-10 V, ce luminaire circulaire en saillie peut être alimenté par une batterie de secours de 14 W (en option) pour une fiabilité accrue. Disponible en blanc, noir, argent ou bronze, cette solution d'éclairage ronde convient aux intérieurs commerciaux et résidentiels avec des plafonds bas à moyens.
    Spécification
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes.

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA, suitable for wet location installations

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12182-s-disk-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie