Publier vos produits
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce

    Color Icon 3 Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Icon 3 revisite avec modernité l'éclairage globe classique, associant un corps minimaliste en aluminium usiné CNC à des globes en verre blanc opale soufflé à la main. Le résultat ? Un luminaire à la fois sculptural et raffiné. Son orientation flexible et son large choix de couleurs et de finitions lui confèrent une adaptabilité remarquable, rarement rencontrée parmi les appliques de ce type.

    Installable horizontalement ou verticalement, ce luminaire est particulièrement adapté à l'éclairage des coiffeuses et des salles de bains, mais convient également aux couloirs, aux chambres et autres espaces résidentiels ou commerciaux. Utilisez-le seul ou par paire pour un rendu élégant et raffiné.

    Spécification
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-icon-3-globe-sconce
    • Famille de produitsIcon 3 Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)11050
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie