Publier vos produits
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light

    Slim LED Cove Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire mural LED extra-plat 15255 d'Alcon Lighting offre un éclairage périmétrique polyvalent pour les applications intérieures et extérieures. Son boîtier discret en aluminium anodisé, disponible en noir, argent ou finitions RAL personnalisées, s'installe à fleur des angles pour des installations continues. Une lentille dépolie assure une diffusion homogène de la lumière avec un large angle de 160° et un IRC supérieur à 95. La gamme comprend des modèles à lumière blanche statique offrant 500 lumens par pied en intérieur (IP54) et 250 lumens par pied en extérieur (IP65), ainsi que des modèles RGBW à couleurs changeantes avec un éclairage RGB complet, contrôlable par télécommande RF, interface murale DMX ou application Bluetooth. Compatible avec les variateurs TRIAC, ELV, MLV et 0-10 V, ce système d'éclairage mural conforme à la norme Title 24 convient aux environnements commerciaux, hôteliers, résidentiels et extérieurs.
    Spécification
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.15255-cove-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsCove Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie