Publier vos produits
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce

    Color Legend 2 Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Legend 2 est composée de deux globes en verre opale soufflé à la main, fixés sur une barre horizontale. Sa large base symétrique lui confère une allure résolument architecturale, notamment au-dessus d'un miroir. La structure en aluminium usiné CNC et en laiton massif lui apporte une touche de robustesse, tandis que ses globes, coiffés de leurs capuchons, diffusent une lumière douce et homogène, qu'ils soient allumés ou éteints.

    Sa forme horizontale en fait un luminaire idéal au-dessus des miroirs de salle d'eau, de salle de bain et de coiffeuse, où un éclairage équilibré et large est essentiel. Disponible en 14 coloris et finitions thermolaquées, il peut être installé seul au centre ou en série le long d'une coiffeuse.

    Spécification
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-legend-2-globe-sconce
    • Famille de produitsLegend 2 Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)267
    • Largeur (mm)432
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)11050
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie