Publier vos produits
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Traduit par Google,

    Le projecteur mural LED monopoint 13126-M d'Alcon Lighting offre un éclairage précis et uniforme pour les galeries, les espaces de vente, les showrooms et les environnements commerciaux. Disponible en longueurs de 15, 30 et 50 cm, ce projecteur LED monopoint produit un flux lumineux de 1 000 à 2 700 lumens et propose des températures de couleur sélectionnables de 2 700 K à 5 000 K. Une lentille dépolie assure une lumière douce et sans éblouissement, tandis que le boîtier en aluminium moulé sous pression garantit sa robustesse. Des options de rosace ronde ou carrée sont disponibles. L'inclinaison verticale réglable à 90° et la rotation à 358° permettent un positionnement précis, idéal pour mettre en valeur les œuvres d'art, les présentoirs et les détails architecturaux.

    Spécification
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Round or square canopy

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13126-m-monopoint-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie